Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šroub lícovaný - rukou utahovatelný s nízkoprofilovou hlavou a drážkou. Toto provedení kombinuje taktilní vlastnosti šroubů s rýhovanou hlavou a upevňovací sílu lícovaných šroubů. Poskytuje spolehlivé upevnění, které zabraňuje poškození, růstu nákladů a prodlení v důsledku ztracených nebo uvolněných šroubů. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů v panelu.
Nové objednací číslo:

20139438

Staré objednací číslo:

20139438

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 82,69 Kč
100 - 249 74,42 Kč
250 - 749 66,15 Kč
750 + 57,88 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,69 Kč

1 x 82,69 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
d3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
w1 1.6
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás