20185077
20185077
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 87,4572 Kč |
100 - 249 | 78,7116 Kč |
250 - 749 | 69,9657 Kč |
750 + | 61,2198 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
d4 min | 3.5 |
h1 | 5.0 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Povrchová úprava | černěno |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku