Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkou a rukou utahovatelnou hlavou s drážkou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech. Vyrobeno z nerezavějící oceli a černěno.
Nové objednací číslo:

20185091

Staré objednací číslo:

20185091

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 89,8641 Kč
100 - 249 80,8778 Kč
250 - 749 71,8915 Kč
750 + 62,9049 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

89,86 Kč

1 x 89,8641 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Drážka Hlava s drážkou
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás