20189280
20189280
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 116,7434 Kč |
100 - 249 | 105,0689 Kč |
250 - 749 | 93,3947 Kč |
750 + | 81,7202 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku