Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,7561 Kč - 102,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 83,4455 Kč - 128,3774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.5
|
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 71,9717 Kč - 110,7257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 57,3686 Kč - 88,2596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 55,2826 Kč - 85,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 56,3257 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
12.9
|
||
| 77,187 Kč - 118,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
3.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 78,7516 Kč - 121,1561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 68,8423 Kč - 105,9116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
3.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 47,4596 Kč - 73,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 60,4979 Kč - 93,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
3.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 69,8855 Kč - 107,5164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 68,3209 Kč - 105,1092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku