Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
66,7561 Kč - 102,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
3.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
64,6701 Kč - 99,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
3.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
56,3257 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.7
|
1.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.7
|
1.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
69,8855 Kč - 107,5164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
46,9379 Kč - 72,2124 Kč | 8 Skladem |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
68,3209 Kč - 105,1092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
4.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
|||
53,7181 Kč - 82,6431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.7
|
1.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
47,4596 Kč - 73,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
43,2871 Kč - 66,5959 Kč | 10 Skladem |
5.7
|
1.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
50,5887 Kč - 77,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
60,4979 Kč - 93,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
3.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
49,5456 Kč - 76,2241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
46,4165 Kč - 71,41 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.6
|
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku