Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.
 Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,3686 Kč - 88,2596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.6
 
 | 
 
2.2
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
4.5
 
 | 
||
| 43,2871 Kč - 66,5959 Kč | 10 Skladem | 
 
5.7
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 62,5839 Kč - 96,2831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.5
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
||
| 52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.7
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 64,6701 Kč - 99,4924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
||
| 59,4548 Kč - 91,4689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.6
 
 | 
 
2.2
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
4.5
 
 | 
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
21.0
 
 | 
 
6.6
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
12.9
 
 | 
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
| 69,364 Kč - 106,7137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.5
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
||
| 80,3164 Kč - 123,5633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.5
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
||
| 53,7181 Kč - 82,6431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
5.7
 
 | 
 
1.7
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
| 58,412 Kč - 89,8641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.6
 
 | 
 
2.2
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
4.5
 
 | 
||
| 66,7561 Kč - 102,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
14.0
 
 | 
 
4.4
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
||
| 52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.5
 
 | 
 
2.8
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
5.6
 
 | 
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
21.0
 
 | 
 
6.6
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
12.9
 
 | 
||
| 71,45 Kč - 109,9233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.5
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
||
| 68,8423 Kč - 105,9116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
10.5
 
 | 
 
3.3
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 316
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
||
| 95,4407 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
17.5
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
ocel nerezavějící AISI 303
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
10.6
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku