Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drážka | d3 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,2098 Kč - 97,2459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
||
32,8565 Kč - 50,5487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
12.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
57,3686 Kč - 88,2596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
Křížová drážka
|
8.5
|
||
56,3257 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
7.5
|
M10
|
25.0
|
Křížová drážka
|
10.6
|
||
33,3782 Kč - 51,3508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
1.6
|
M2
|
12.0
|
Křížová drážka
|
2.35
|
||
56,3257 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
16.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
||
31,2919 Kč - 48,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
38,0198 Kč - 58,4919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
6.0
|
Křížová drážka
|
3.6
|
||
120,4742 Kč - 185,3451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
16.0
|
Drážka Torx
|
6.8
|
||
112,1298 Kč - 172,5075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.7
|
M5
|
10.0
|
Drážka Torx
|
5.6
|
||
118,388 Kč - 182,1358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
12.0
|
Drážka Torx
|
3.6
|
||
112,1298 Kč - 172,5075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.3
|
M4
|
8.0
|
Drážka Torx
|
4.5
|
||
54,7609 Kč - 84,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Křížová drážka
|
8.5
|
||
49,285 Kč - 75,8229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
1.6
|
M5
|
20.0
|
Křížová drážka
|
5.6
|
||
59,4548 Kč - 91,4689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Křížová drážka
|
8.5
|
||
46,9379 Kč - 72,2124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
20.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
50,0673 Kč - 77,0265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
||
45,8951 Kč - 70,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.7
|
M5
|
10.0
|
Křížová drážka
|
5.6
|
||
41,7226 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
6.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
37,0287 Kč - 56,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
8.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku