Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max d1 l1 Drážka d3 ±0.05 Koupit
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
7.5
M10
16.0
Křížová drážka
10.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.3
M4
12.0
Drážka Torx
4.5
37,0287 Kč - 56,9676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.1
M4
8.0
Křížová drážka
4.5
118,388 Kč - 182,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
M3
10.0
Drážka Torx
3.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1.6
M5
20.0
Drážka Torx
5.6
56,3257 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
4.6
M6
12.0
Křížová drážka
6.8
45,8951 Kč - 70,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.7
M5
16.0
Křížová drážka
5.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.7
M5
12.0
Drážka Torx
5.6
120,4742 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
4.6
M6
20.0
Drážka Torx
6.8
118,388 Kč - 182,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
M3
6.0
Drážka Torx
3.6
125,1681 Kč - 192,5664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
6.0
M8
20.0
Drážka Torx
8.5
79,7947 Kč - 122,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
30.0
Hlava s drážkou
10.6
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
M5
12.0
Hlava s drážkou
5.6
36,1422 Kč - 55,6036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.4
M4
10.0
Hlava s drážkou
4.5
27,1197 Kč - 41,7226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.3
M2
8.0
Hlava s drážkou
2.35
74,1621 Kč - 114,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
6.0
M10
16.0
Hlava s drážkou
10.6
63,2098 Kč - 97,2459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
3.6
M6
25.0
Hlava s drážkou
6.8
30,2491 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.3
M2
12.0
Hlava s drážkou
2.35
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
M2.5
8.0
Hlava s drážkou
2.75
26,5983 Kč - 40,9202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.3
M2
4.0
Hlava s drážkou
2.35
  • z/ze 7
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223939

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225537

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223748

Cenové rozmezí
56,9676 Kč - 37,0287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225476

Cenové rozmezí
182,1358 Kč - 118,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225605

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223830

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 56,3257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223816

Cenové rozmezí
70,6076 Kč - 45,8951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225582

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225636

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 120,4742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225452

Cenové rozmezí
182,1358 Kč - 118,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225681

Cenové rozmezí
192,5664 Kč - 125,1681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224387

Cenové rozmezí
122,7609 Kč - 79,7947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224219

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225742

Cenové rozmezí
55,6036 Kč - 36,1422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224004

Cenové rozmezí
41,7226 Kč - 27,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224356

Cenové rozmezí
114,0955 Kč - 74,1621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224288

Cenové rozmezí
97,2459 Kč - 63,2098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224028

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 30,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224042

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223991

Cenové rozmezí
40,9202 Kč - 26,5983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0