Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max drážka Torx Drážka d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
97,0052 Kč - 149,239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
20.0
10.6
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
8.0
5.6
41,2012 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
6.0
4.5
125,6898 Kč - 193,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
20.0
12.85
92,833 Kč - 142,8198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
16.0
10.6
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
30.0
12.85
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
10.0
2.75
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
12.0
5.6
39,1149 Kč - 60,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
8.0
3.6
40,158 Kč - 61,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
10.0
3.6
49,0241 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
10.0
5.6
39,6366 Kč - 60,9791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
12.0
3.6
101,1774 Kč - 155,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
25.0
10.6
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
50.0
12.85
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
25.0
12.85
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
30.0
8.5
30,2491 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
12.0
2.35
38,5935 Kč - 59,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
6.0
3.6
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
16.0
5.6
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
20.0
5.6
  • z/ze 3
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228095

Cenové rozmezí
149,239 Kč - 97,0052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227937

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227876

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 41,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228132

Cenové rozmezí
193,3686 Kč - 125,6898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228088

Cenové rozmezí
142,8198 Kč - 92,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228156

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227081

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227951

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227838

Cenové rozmezí
60,177 Kč - 39,1149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227845

Cenové rozmezí
61,7818 Kč - 40,158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227944

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 49,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227852

Cenové rozmezí
60,9791 Kč - 39,6366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228101

Cenové rozmezí
155,6579 Kč - 101,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228170

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228149

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228071

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227784

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 30,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227821

Cenové rozmezí
59,3746 Kč - 38,5935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227968

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227975

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6