Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | drážka Torx | Drážka | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,7374 Kč - 176,519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Drážka Torx
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
75,1008 Kč - 115,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
65,7133 Kč - 101,0972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
43,2871 Kč - 66,5959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
78,2301 Kč - 120,354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
73,5362 Kč - 113,1326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
44,8517 Kč - 69,0031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
81,3592 Kč - 125,1681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Drážka Torx
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
126,2634 Kč - 194,2512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Drážka Torx
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
26,5983 Kč - 40,9202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
27,1197 Kč - 41,7226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
42,7657 Kč - 65,7935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Drážka Torx
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
41,2012 Kč - 63,3863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
41,7226 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
28,6845 Kč - 44,1298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Drážka Torx
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
60,4979 Kč - 93,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Drážka Torx
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
44,3305 Kč - 68,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Drážka Torx
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
27,6411 Kč - 42,525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Drážka Torx
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku