Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Nové objednací číslo:

20759414

Staré objednací číslo:

20759414

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 166,3636 Kč
50 - 99 133,0909 Kč
100 - 199 124,7727 Kč
200 + 116,4546 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

166,36 Kč

1 x 166,3636 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 10.0
h1 max 3.0
d2 max 5.5
A/F 2.5
d3 ±0.05 3.60
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás