Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
51,6318 Kč - 79,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
8.0
5.6
39,1149 Kč - 60,177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
10.0
3.6
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
12.0
4.5
117,8668 Kč - 181,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
25.0
8.5
79,273 Kč - 121,9588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
20.0
6.8
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
50.0
12.85
128,8189 Kč - 198,1827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
30.0
10.6
77,7085 Kč - 119,5516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
16.0
6.8
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
16.0
6.8
124,125 Kč - 190,9616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
25.0
10.6
119,4313 Kč - 183,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
20.0
10.6
137,685 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
40.0
8.5
124,8553 Kč - 192,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
30.0
12.85
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
40.0
12.85
37,5504 Kč - 57,7698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
20.0
3.6
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
25.0
12.85
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
40.0
12.85
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
30.0
6.8
87,096 Kč - 133,9942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
20.0
6.8
137,685 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
40.0
10.6
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258207

Cenové rozmezí
79,4335 Kč - 51,6318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258054

Cenové rozmezí
60,177 Kč - 39,1149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258177

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258474

Cenové rozmezí
181,3331 Kč - 117,8668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258344

Cenové rozmezí
121,9588 Kč - 79,273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258689

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258573

Cenové rozmezí
198,1827 Kč - 128,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258320

Cenové rozmezí
119,5516 Kč - 77,7085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258337

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258559

Cenové rozmezí
190,9616 Kč - 124,125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258535

Cenové rozmezí
183,7403 Kč - 119,4313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258764

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 137,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258641

Cenové rozmezí
192,085 Kč - 124,8553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258665

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258085

Cenové rozmezí
57,7698 Kč - 37,5504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258627

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258672

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258382

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258351

Cenové rozmezí
133,9942 Kč - 87,096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258597

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 137,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6