Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
6.0
4.5
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
8.0
4.5
75,6225 Kč - 116,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
12.0
6.8
39,6366 Kč - 60,9791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
12.0
3.6
35,9858 Kč - 55,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
10.0
3.6
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
20.0
2.35
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
30.0
6.8
54,2395 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
16.0
5.6
38,5935 Kč - 59,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
8.0
3.6
87,096 Kč - 133,9942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
20.0
6.8
58,412 Kč - 89,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
20.0
4.5
49,5456 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
10.0
4.5
55,2826 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
20.0
5.6
81,8809 Kč - 125,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
25.0
6.8
42,2443 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
10.0
2.35
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
8.0
3.6
41,2012 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
20.0
3.6
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
40.0
8.5
57,3686 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M5
12.0
5.6
37,5504 Kč - 57,7698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
20.0
3.6
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258115

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258139

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258306

Cenové rozmezí
116,342 Kč - 75,6225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258078

Cenové rozmezí
60,9791 Kč - 39,6366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258047

Cenové rozmezí
55,3628 Kč - 35,9858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257996

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258382

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258269

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 54,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258030

Cenové rozmezí
59,3746 Kč - 38,5935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258351

Cenové rozmezí
133,9942 Kč - 87,096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258191

Cenové rozmezí
89,8641 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258146

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 49,5456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258283

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258368

Cenové rozmezí
125,9705 Kč - 81,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257972

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 42,2443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258023

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258092

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 41,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258016

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258252

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 57,3686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258085

Cenové rozmezí
57,7698 Kč - 37,5504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6