Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
81,8809 Kč - 125,9705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M6
12.0
6.8
56,8471 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M5
10.0
5.6
101,1774 Kč - 155,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
12.0
8.5
53,7181 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
10.0
4.5
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
20.0
4.5
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
12.0
4.5
124,6464 Kč - 191,764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
30.0
8.5
124,125 Kč - 190,9616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
25.0
10.6
117,8668 Kč - 181,3331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
25.0
8.5
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
20.0
12.85
107,9576 Kč - 166,0883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
30.0
10.6
140,6577 Kč - 216,3964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
50.0
10.6
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
20.0
12.85
117,032 Kč - 180,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
25.0
10.6
128,8189 Kč - 198,1827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
30.0
10.6
88,6605 Kč - 136,4012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
M8
12.0
8.5
55,2826 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
20.0
5.6
54,2395 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
16.0
5.6
119,6919 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M10
40.0
10.6
137,685 Kč - 211,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
40.0
8.5
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258313

Cenové rozmezí
125,9705 Kč - 81,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258238

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 56,8471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258412

Cenové rozmezí
155,6579 Kč - 101,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258153

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 53,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258184

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258177

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258498

Cenové rozmezí
191,764 Kč - 124,6464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258559

Cenové rozmezí
190,9616 Kč - 124,125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258474

Cenové rozmezí
181,3331 Kč - 117,8668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258603

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258566

Cenové rozmezí
166,0883 Kč - 107,9576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258757

Cenové rozmezí
216,3964 Kč - 140,6577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258610

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258542

Cenové rozmezí
180,0495 Kč - 117,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258573

Cenové rozmezí
198,1827 Kč - 128,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258405

Cenové rozmezí
136,4012 Kč - 88,6605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258283

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 55,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258269

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 54,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258580

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 119,6919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258764

Cenové rozmezí
211,8229 Kč - 137,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5