Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Mají šestihrannou hlavu a integrovaný o-kroužek, který je stlačen mezi hlavu a plochu protikusu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 max Materiál A/F d1 l1 d2 ±0.05 Koupit
56,8471 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
16.0
4.5
124,8553 Kč - 192,085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
M12
30.0
12.85
119,4313 Kč - 183,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
M10
20.0
10.6
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
40.0
12.85
106,3928 Kč - 163,6814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
13.0
M8
16.0
8.5
155,365 Kč - 239,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
M12
50.0
12.85
41,2012 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
5.5
M3
20.0
3.6
36,5075 Kč - 56,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
12.0
3.6
37,5504 Kč - 57,7698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
20.0
3.6
34,9427 Kč - 53,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
4.0
2.35
42,2443 Kč - 64,9911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M2
10.0
2.35
49,0241 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
7.0
M4
8.0
4.5
35,9858 Kč - 55,3628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
M3
10.0
3.6
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
8.0
4.5
58,412 Kč - 89,8641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
7.0
M4
20.0
4.5
57,3686 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M5
12.0
5.6
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
10.0
5.6
75,6225 Kč - 116,342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
12.0
6.8
52,6749 Kč - 81,0383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M5
12.0
5.6
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
30.0
6.8
  • z/ze 5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258733

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 56,8471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258641

Cenové rozmezí
192,085 Kč - 124,8553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258535

Cenové rozmezí
183,7403 Kč - 119,4313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258672

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258436

Cenové rozmezí
163,6814 Kč - 106,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258696

Cenové rozmezí
239,0229 Kč - 155,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258092

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 41,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258061

Cenové rozmezí
56,165 Kč - 36,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258085

Cenové rozmezí
57,7698 Kč - 37,5504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257958

Cenové rozmezí
53,758 Kč - 34,9427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257972

Cenové rozmezí
64,9911 Kč - 42,2443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258122

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 49,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258047

Cenové rozmezí
55,3628 Kč - 35,9858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258139

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258191

Cenové rozmezí
89,8641 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20258252

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 57,3686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258221

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258306

Cenové rozmezí
116,342 Kč - 75,6225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258245

Cenové rozmezí
81,0383 Kč - 52,6749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20258382

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8