Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0176
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,1774 Kč - 155,6579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
117,8668 Kč - 181,3331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
124,8553 Kč - 192,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
117,032 Kč - 180,0495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
155,365 Kč - 239,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
155,365 Kč - 239,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
34,9427 Kč - 53,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
42,2443 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
41,2012 Kč - 63,3863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
35,9858 Kč - 55,3628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
36,5075 Kč - 56,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
49,0241 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
155,365 Kč - 239,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
119,4313 Kč - 183,7403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
106,3928 Kč - 163,6814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
128,8189 Kč - 198,1827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
140,6577 Kč - 216,3964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
137,685 Kč - 211,8229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
119,6919 Kč - 184,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku