Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3378 Kč - 20,3378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10038659 | 6,3052 Kč - 6,3052 Kč | 2300 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
| 5,1706 Kč - 5,1706 Kč | 4200 Skladem |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,2227 Kč - 12,2227 Kč | 314 Skladem |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 17,7381 Kč - 17,7381 Kč | 230 Skladem |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,5746 Kč - 8,5746 Kč | 3000 Skladem |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0736 Kč - 3,7487 Kč | 100 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5045 Kč - 3,5045 Kč | 21200 Skladem |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,562 Kč - 11,562 Kč | 50 Skladem |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1562 Kč - 5,1562 Kč | 7069 Skladem |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,6356 Kč - 6,6356 Kč | 200 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 12100 Skladem |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,7721 Kč - 10,7721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3745 Kč - 1,3745 Kč | 7000 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5368 Kč - 1,5368 Kč | 9600 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,9355 Kč - 11,9355 Kč | 1700 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9389 Kč - 1,9389 Kč | 27760 Skladem |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|||
| 6,6499 Kč - 6,6499 Kč | 15800 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 14,3197 Kč - 14,3197 Kč | 3500 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku