20835316
20835316
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 20 - 99 | 36,0454 Kč | 
| 100 + | 32,7686 Kč | 
| d1 | M6 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 | 
| d2 | 10.0 | 
| h1 | 3.9 | 
| l2 | 2.0 | 
| h2 | 1.6 | 
| w1 | 1.6 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Barva | béžová | 
| Materiál | PEEK | 
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku