10358849
187100170409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 53,6725 Kč |
50 - 99 | 42,9352 Kč |
100 + | 39,3793 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M3 |
---|---|
Průměr hlavy | 0.217 in |
Průměr hlavy | 5.5 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Délka závitu | 0.236 in |
Délka závitu | 6.0 mm |
Průměr roztečné kružnice | 0.02 in |
Průměr roztečné kružnice | 0.5 mm |
Typ hlavy | Vyvýšená zápustná hlava |
Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
Barva | hnědá |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | PEEK |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku