10359211
187103870409
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 124,5387 Kč |
| 50 - 99 | 99,6337 Kč |
| 100 + | 91,3367 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M4 |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.315 in |
| Průměr hlavy | 8.0 mm |
| Výška hlavy | 0.059 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Délka závitu | 0.63 in |
| Délka závitu | 16.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.7 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.028 in |
| Typ hlavy | Těsnicí hlava |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | hnědá |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál (podrobně) | PEEK |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku