Menu Vyhledávání

šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Nové objednací číslo:

10359365

Staré objednací číslo:

187105370409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 464,5902 Kč
25 - 99 371,6916 Kč
100 + 340,7209 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

2 322,95 Kč

5 x 464,5902 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M3
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Délka závitu 25.0 mm
Průměr roztečné kružnice 1.0 mm
Typ hlavy Těsnicí hlava
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva hnědá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás