Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Torx – plastové

Skladem

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Koupit
131,3993 Kč - 179,1873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
25.0 mm
259,0756 Kč - 353,3128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
30.0 mm
95,785 Kč - 130,6463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
20.0 mm
107,6518 Kč - 146,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
6.0 mm
189,2971 Kč - 258,1552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
25.0 mm
398,6046 Kč - 471,0884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
40.0 mm
388,2299 Kč - 458,845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
30.0 mm
224,9254 Kč - 306,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
16.0 mm
259,0756 Kč - 353,3128 Kč 10 Skladem
1.0 mm
M3
20.0 mm
224,9254 Kč - 306,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
10.0 mm
61,6348 Kč - 84,0716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
10.0 mm
69,0533 Kč - 94,1675 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
12.0 mm
97,2632 Kč - 132,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
8.0 mm
86,8883 Kč - 118,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
20.0 mm
150,7125 Kč - 205,5285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
352,5876 Kč - 416,7186 Kč 10 Skladem
1.0 mm
M6
30.0 mm
63,1268 Kč - 86,0796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
6.0 mm
107,6518 Kč - 146,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
8.0 mm
224,9254 Kč - 306,6822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
12.0 mm
58,6786 Kč - 79,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.0 mm
  • z/ze 3
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Cenové rozmezí
179,1873 Kč - 131,3993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Cenové rozmezí
353,3128 Kč - 259,0756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10359167

Cenové rozmezí
130,6463 Kč - 95,785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 6.0 mm PEEK

10359242

Cenové rozmezí
146,836 Kč - 107,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Cenové rozmezí
258,1552 Kč - 189,2971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Cenové rozmezí
471,0884 Kč - 398,6046 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Cenové rozmezí
458,845 Kč - 388,2299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10359341

Cenové rozmezí
306,6822 Kč - 224,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Cenové rozmezí
353,3128 Kč - 259,0756 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M6 10.0 mm PEEK

10359327

Cenové rozmezí
306,6822 Kč - 224,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Cenové rozmezí
84,0716 Kč - 61,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Cenové rozmezí
94,1675 Kč - 69,0533 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979

Cenové rozmezí
132,6683 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Cenové rozmezí
118,4589 Kč - 86,8883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Cenové rozmezí
205,5285 Kč - 150,7125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Cenové rozmezí
416,7186 Kč - 352,5876 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 6.0 mm PEEK

10359174

Cenové rozmezí
86,0796 Kč - 63,1268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK

10359259

Cenové rozmezí
146,836 Kč - 107,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Cenové rozmezí
306,6822 Kč - 224,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Cenové rozmezí
79,9998 Kč - 58,6786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm