Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – kovové

Skladem

Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr špičky Materiál Délka závitu Koupit
3,751 Kč - 6,8467 Kč 98 Skladem
M5
8.5 mm
ocel
12.0 mm
4,5179 Kč - 8,283 Kč 55 Skladem
M4
7.0 mm
ocel
25.0 mm
3,5279 Kč - 6,4424 Kč 75 Skladem
M4
7.0 mm
ocel
16.0 mm
4,5166 Kč - 8,2306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.5 mm
ocel nízkouhlíková
20.0 mm
3,8364 Kč - 6,9927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
ocel
20.0 mm
3,4861 Kč - 6,3586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
ocel
12.0 mm
7,5718 Kč - 12,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.5 mm
ocel
8.0 mm
6,3866 Kč - 11,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
ocel
6.0 mm
3,3327 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
ocel
10.0 mm
4,4065 Kč - 8,0459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.5 mm
ocel
25.0 mm
4,7888 Kč - 8,7204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.5 mm
ocel
30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 12.0 mm ocel

10237243

Cenové rozmezí
6,8467 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr špičky
    8.5 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 25.0 mm ocel

10237229

Cenové rozmezí
8,283 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr špičky
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 16.0 mm ocel

10237212

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr špičky
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Vnitřní šestihran M5 20.0 mm ocel nízkouhlíková

10632833

Cenové rozmezí
8,2306 Kč - 4,5166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr špičky
    8.5 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 20.0 mm ocel

10436288

Cenové rozmezí
6,9927 Kč - 3,8364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr špičky
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 12.0 mm ocel

10237205

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr špičky
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 8.0 mm ocel

10237236

Cenové rozmezí
12,313 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr špičky
    8.5 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 6.0 mm ocel

10237182

Cenové rozmezí
11,6715 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr špičky
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 10.0 mm ocel

10237199

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr špičky
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 25.0 mm ocel

10237250

Cenové rozmezí
8,0459 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr špičky
    8.5 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Šrouby se šestihrannou hlavou Vnitřní šestihran M5 30.0 mm ocel

10543269

Cenové rozmezí
8,7204 Kč - 4,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr špičky
    8.5 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno