Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 510 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 17377 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 11000 Skladem |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,6534 Kč - 3,6534 Kč | 5000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 35,0286 Kč - 76,932 Kč | 1300 Skladem |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 9,6356 Kč - 9,6356 Kč | 4774 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 14,1537 Kč - 14,1537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 10,4444 Kč - 10,4444 Kč | 4000 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,0939 Kč - 13,0939 Kč | 80 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,5977 Kč - 3,5977 Kč | 18050 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 5040 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 8,771 Kč - 8,771 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,6378 Kč - 13,6378 Kč | 2175 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 8031 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 175 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 11670 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 36,451 Kč - 79,9719 Kč | 25 Skladem |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 9,2033 Kč - 9,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 525,4302 Kč - 684,147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku