Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
21,3491 Kč - 37,6502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
12,4804 Kč - 27,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
22,9108 Kč - 58,0511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
42,9212 Kč - 81,7847 Kč 25 Skladem
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
40.0 mm
Vnitřní šestihran
13,0381 Kč - 28,7536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
19,7733 Kč - 38,7518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
32,0445 Kč - 51,9294 Kč 200 Skladem
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
60.0 mm
Vnitřní šestihran
178,4343 Kč - 429,0037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Hvězdicová drážka
100,7772 Kč - 113,3691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Hvězdicová drážka
91,6295 Kč - 103,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Hvězdicová drážka
132,7519 Kč - 149,346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Hvězdicová drážka
4,977 Kč - 6,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
4,6878 Kč - 5,7874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
13.0 mm
Vnitřní šestihran
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
60.0 mm
Vnitřní šestihran
4,8108 Kč - 5,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
4,9354 Kč - 6,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
19.0 mm
Vnitřní šestihran
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
6,3287 Kč - 7,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 30.0 mm polyamid

10375518

Cenové rozmezí
37,6502 Kč - 21,3491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 8.0 mm polyamid

10375365

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 16.0 mm polyamid

10375570

Cenové rozmezí
58,0511 Kč - 22,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 40.0 mm polyamid

10375600

Cenové rozmezí
81,7847 Kč - 42,9212 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 16.0 mm polyamid

10375396

Cenové rozmezí
28,7536 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 16.0 mm polyamid

10375488

Cenové rozmezí
38,7518 Kč - 19,7733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 60.0 mm polyamid

10375549

Cenové rozmezí
51,9294 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10345061

Cenové rozmezí
429,0037 Kč - 178,4343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M3 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10344736

Cenové rozmezí
113,3691 Kč - 100,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M3 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10344705

Cenové rozmezí
103,092 Kč - 91,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M4 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10344767

Cenové rozmezí
149,346 Kč - 132,7519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 20.0 mm polyamid

10400432

Cenové rozmezí
6,1446 Kč - 4,977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 35.0 mm polyamid

10400463

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 13.0 mm polyamid

10400401

Cenové rozmezí
5,7874 Kč - 4,6878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 60.0 mm polyamid

10400487

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 16.0 mm polyamid

10400418

Cenové rozmezí
5,9391 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 25.0 mm polyamid

10400449

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 19.0 mm polyamid

10400425

Cenové rozmezí
6,0933 Kč - 4,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 30.0 mm polyamid

10400456

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 50.0 mm polyamid

10400470

Cenové rozmezí
7,8132 Kč - 6,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran