Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0939 Kč - 13,0939 Kč | 80 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,4444 Kč - 10,4444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
5,4802 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
16,6777 Kč - 16,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
128,6662 Kč - 181,6416 Kč | 20 Skladem |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
105,4346 Kč - 148,8021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,0724 Kč - 40,8157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,4524 Kč - 12,9683 Kč | 36 Skladem |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
310,3357 Kč - 352,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
525,4302 Kč - 684,147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,3885 Kč - 3,3885 Kč | 175 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,6356 Kč - 9,6356 Kč | 274 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 318 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
14,1537 Kč - 14,1537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
19,2016 Kč - 19,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
15,0601 Kč - 15,0601 Kč | 195 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
217,6603 Kč - 270,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,9046 Kč - 10,9046 Kč | 5500 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku