Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
105,4346 Kč - 148,8021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
9,2033 Kč - 9,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
12,4524 Kč - 12,9683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
transparentní
polykarbonát
3.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
250,8204 Kč - 312,0091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
233,1805 Kč - 295,5406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
450,3668 Kč - 586,0054 Kč 1 Skladem
M8
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
17,5143 Kč - 18,2394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
170,3743 Kč - 232,3439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
52,4206 Kč - 63,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
transparentní
polykarbonát
2.5 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
50,4513 Kč - 122,8514 Kč 30 Skladem
M4
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
412,842 Kč - 536,6695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
38,3475 Kč - 48,7919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
35.0 mm
Vnitřní šestihran
35,182 Kč - 44,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
transparentní
polykarbonát
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
64,6608 Kč - 67,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
349,3943 Kč - 442,7251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Vnitřní šestihran
46,6584 Kč - 59,3758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
transparentní
polykarbonát
6.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
44,985 Kč - 46,9931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
48,1923 Kč - 50,2003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Vnitřní šestihran
110,4408 Kč - 114,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
4.0 mm
6.0 mm
Vnitřní šestihran
15,8968 Kč - 16,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
transparentní
polykarbonát
4.0 mm
15.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 10.0 mm PEEK

10220597

Cenové rozmezí
148,8021 Kč - 105,4346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 6.0 mm polykarbonát

10360033

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 12.0 mm polykarbonát

10360118

Cenové rozmezí
12,9683 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 20.0 mm PEEK

10220689

Cenové rozmezí
312,0091 Kč - 250,8204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 30.0 mm PEEK

10360507

Cenové rozmezí
295,5406 Kč - 233,1805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 25.0 mm PEEK

10220764

Cenové rozmezí
586,0054 Kč - 450,3668 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm polykarbonát

10360071

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 17,5143 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 25.0 mm PEEK

10360491

Cenové rozmezí
232,3439 Kč - 170,3743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 8.0 mm polykarbonát

10360040

Cenové rozmezí
63,429 Kč - 52,4206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 8.0 mm PEEK

10220511

Cenové rozmezí
122,8514 Kč - 50,4513 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 20.0 mm PEEK

10220757

Cenové rozmezí
536,6695 Kč - 412,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 35.0 mm polykarbonát

10360248

Cenové rozmezí
48,7919 Kč - 38,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm polykarbonát

10360231

Cenové rozmezí
44,7619 Kč - 35,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 6.0 mm PEEK

10360361

Cenové rozmezí
67,0732 Kč - 64,6608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 30.0 mm PEEK

10360569

Cenové rozmezí
442,7251 Kč - 349,3943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 25.0 mm polykarbonát

10360279

Cenové rozmezí
59,3758 Kč - 46,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm PEEK

10360316

Cenové rozmezí
46,9931 Kč - 44,985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 10.0 mm PEEK

10360323

Cenové rozmezí
50,2003 Kč - 48,1923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 6.0 mm PEEK

10360439

Cenové rozmezí
114,8611 Kč - 110,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 15.0 mm polykarbonát

10360156

Cenové rozmezí
16,5521 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm