Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,167 Kč - 180,1773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
57,2842 Kč - 97,9603 Kč | 25 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
13,4006 Kč - 26,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,4664 Kč - 24,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
55,5411 Kč - 94,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
26,5783 Kč - 46,9093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
30,0644 Kč - 48,7222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
34,6521 Kč - 56,1128 Kč | 50 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
16,7753 Kč - 32,8812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
27,1081 Kč - 43,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
279,4764 Kč - 314,4075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
12,4804 Kč - 27,5125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
480,487 Kč - 540,5461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
96,2033 Kč - 108,2235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
553,5842 Kč - 622,7771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
151,0193 Kč - 169,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
201,8053 Kč - 227,031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
884,2791 Kč - 936,2921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
18,1836 Kč - 35,6282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
976,4943 Kč - 1 033,9458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku