Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 200
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Kompatibilní velikost šestihranného klíče Délka závitu Drážka Koupit
12,4804 Kč - 27,5125 Kč 22 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
12.0 mm
Vnitřní šestihran
22,6041 Kč - 39,8813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
41,8615 Kč - 79,7627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
28,2934 Kč - 45,8357 Kč 400 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
60.0 mm
Vnitřní šestihran
33,425 Kč - 73,3483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
20.0 mm
Vnitřní šestihran
60,9376 Kč - 104,2494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polyamid
10.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
141,8856 Kč - 159,6231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
10.0 mm
Hvězdicová drážka
229,2203 Kč - 257,8764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
10.0 mm
Hvězdicová drážka
302,3176 Kč - 340,1073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Hvězdicová drážka
201,2754 Kč - 226,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
20.0 mm
Hvězdicová drážka
480,487 Kč - 540,5461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Hvězdicová drážka
777,4917 Kč - 823,2158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
25.0 mm
Hvězdicová drážka
137,3118 Kč - 154,4775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
8.0 mm
Hvězdicová drážka
91,6295 Kč - 103,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
8.0 mm
Hvězdicová drážka
279,4764 Kč - 314,4075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PEEK
12.0 mm
Hvězdicová drážka
12,4804 Kč - 27,5125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
8.0 mm
Vnitřní šestihran
19,7733 Kč - 38,7518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
6.0 mm
16.0 mm
Vnitřní šestihran
23,4547 Kč - 41,3734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
50.0 mm
Vnitřní šestihran
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
60.0 mm
Vnitřní šestihran
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
8.0 mm
25.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 10
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 12.0 mm polyamid

10375389

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 25.0 mm polyamid

10375501

Cenové rozmezí
39,8813 Kč - 22,6041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 20.0 mm polyamid

10375655

Cenové rozmezí
79,7627 Kč - 41,8615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 60.0 mm polyamid

10375464

Cenové rozmezí
45,8357 Kč - 28,2934 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 20.0 mm polyamid

10375587

Cenové rozmezí
73,3483 Kč - 33,425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M12 50.0 mm polyamid

10375686

Cenové rozmezí
104,2494 Kč - 60,9376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hvězdicová drážka M4 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10344781

Cenové rozmezí
159,6231 Kč - 141,8856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M5 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10344842

Cenové rozmezí
257,8764 Kč - 229,2203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M5 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10344866

Cenové rozmezí
340,1073 Kč - 302,3176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M3 20.0 mm PEEK hnědá světlá

10344750

Cenové rozmezí
226,4314 Kč - 201,2754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M6 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10344927

Cenové rozmezí
540,5461 Kč - 480,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M6 25.0 mm PEEK hnědá světlá

10344941

Cenové rozmezí
823,2158 Kč - 777,4917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M4 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10344774

Cenové rozmezí
154,4775 Kč - 137,3118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
  • Drážka
    Hvězdicová drážka
šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10344712

Cenové rozmezí
103,092 Kč - 91,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hvězdicová drážka M5 12.0 mm PEEK hnědá světlá

10344859

Cenové rozmezí
314,4075 Kč - 279,4764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s vnitřním šestihranem
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 8.0 mm polyamid

10375365

Cenové rozmezí
27,5125 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 16.0 mm polyamid

10375488

Cenové rozmezí
38,7518 Kč - 19,7733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 50.0 mm polyamid

10375457

Cenové rozmezí
41,3734 Kč - 23,4547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 60.0 mm polyamid

10400487

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M10 25.0 mm polyamid

10400449

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost šestihranného klíče
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Vyvýšená zápustná hlava
  • Drážka
    Vnitřní šestihran