Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9243 Kč - 1,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | 714 Skladem |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,754 Kč - 4,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | 780 Skladem |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | 480 Skladem |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10039175 | 7,293 Kč - 7,293 Kč | 3800 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | 10200 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | 296 Skladem |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,9921 Kč - 4,9921 Kč | 900 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,9743 Kč - 10,9743 Kč | 18950 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,1138 Kč - 13,7911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 9600 Skladem |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku