Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9642 Kč - 6,8885 Kč | 250 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
20,6658 Kč - 36,4788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
37,7896 Kč - 59,32 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
55,9036 Kč - 90,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8825 Kč - 3,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,9214 Kč - 7,5793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0259 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,6853 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,3567 Kč - 15,1995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8865 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9422 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,6575 Kč - 6,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,3965 Kč - 7,4742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8865 Kč - 4,002 Kč | 750 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9422 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,7132 Kč - 6,54 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,2431 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,3028 Kč - 8,4085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,3567 Kč - 15,1995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,5678 Kč - 8,771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku