Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,8448 Kč - 15,9804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
64,354 Kč - 113,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
45,1664 Kč - 80,3344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
63,9915 Kč - 98,0858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7849 Kč - 3,0259 Kč | 100 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8837 Kč - 7,5312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9422 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,9642 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
9,8448 Kč - 15,9804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8865 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,5279 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3049 Kč - 4,5877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6634 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,267 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0093 Kč - 2,4807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku