Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,8826 Kč - 14,4465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
19,8709 Kč - 35,0705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
37,7896 Kč - 59,32 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8865 Kč - 4,002 Kč | 750 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
20,6658 Kč - 36,4788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
37,7896 Kč - 59,32 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
45,6823 Kč - 81,7429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4623 Kč - 6,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,6753 Kč - 7,8647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,4804 Kč - 19,6618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
11,1696 Kč - 18,1697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8865 Kč - 4,002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8865 Kč - 4,002 Kč | 230 Skladem |
M3
|
0.394 in
10 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,3507 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9841 Kč - 5,0758 Kč | 200 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10,5979 Kč - 17,2076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,6753 Kč - 7,8647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
17,6956 Kč - 31,0126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,1535 Kč - 11,6437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0259 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku