Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,1694 Kč - 4,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
13,3728 Kč - 13,3728 Kč | 300 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 800 Skladem |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
11,072 Kč - 11,072 Kč | 1200 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
15,4087 Kč - 15,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,3984 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,5539 Kč - 6,5539 Kč | 22 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 300 Skladem |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
11,5321 Kč - 11,5321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
38,6821 Kč - 38,6821 Kč | 100 Skladem |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 80 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,6255 Kč - 3,6255 Kč | 867 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9243 Kč - 1,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | 480 Skladem |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku