Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,0413 Kč - 1,2857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,9811 Kč - 1,2111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
35.0 mm
Hlava s drážkou
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5784 Kč - 1,9486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,8822 Kč - 2,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398463

Cenové rozmezí
1,2857 Kč - 1,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398487

Cenové rozmezí
1,2111 Kč - 0,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397534

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397985

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398531

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399774

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399095

Cenové rozmezí
1,9486 Kč - 1,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396902

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397930

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397947

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399064

Cenové rozmezí
2,3238 Kč - 1,8822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397541

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397923

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396964

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397503

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396988

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396735

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396957

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396759

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396919

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní