Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,514 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,6634 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,6575 Kč - 6,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,267 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0599 Kč - 1,3085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1134 Kč - 1,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5367 Kč - 1,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4101 Kč - 1,7407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,9072 Kč - 4,8236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6507 Kč - 2,0378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,4512 Kč - 3,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku