Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0413 Kč - 1,2857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8807 Kč - 1,0874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8822 Kč - 2,3238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku