Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,0599 Kč - 1,3085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,1134 Kč - 1,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,2116 Kč - 1,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
40.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
4,267 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,6634 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,514 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Hlava s drážkou
4,6575 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,7888 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 3,9602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
42.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč 714 Skladem
M2
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč 780 Skladem
M2.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397954

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397565

Cenové rozmezí
1,3085 Kč - 1,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398500

Cenové rozmezí
1,3746 Kč - 1,1134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399125

Cenové rozmezí
1,4958 Kč - 1,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396919

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polypropylen přírodní

10401965

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polypropylen přírodní

10401934

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s plochou hlavou Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10396780

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 3,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3 40.0 mm polyamid přírodní

10401002

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10039069

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polypropylen přírodní

10039083

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294239

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294253

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295625

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294246

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
714 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294215

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294871

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
780 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294840

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294208

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294857

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní