Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,761 Kč - 2,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,072 Kč - 11,072 Kč | 9300 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,3728 Kč - 13,3728 Kč | 9600 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4223 Kč - 1,4223 Kč | 866 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,1138 Kč - 13,7911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 9000 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,7113 Kč - 7,7113 Kč | 3900 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | 10200 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,289 Kč - 6,289 Kč | 296 Skladem |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 800 Skladem |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,267 Kč - 4,267 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,0122 Kč - 10,0122 Kč | 270 Skladem |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1874 Kč - 5,1874 Kč | 11900 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 4800 Skladem |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1741 Kč - 1,1741 Kč | 11400 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,9743 Kč - 10,9743 Kč | 18950 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku