Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,3049 Kč - 3,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
6,5539 Kč - 6,5539 Kč 7122 Skladem
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
12,1456 Kč - 12,1456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,6475 Kč - 5,6475 Kč 4800 Skladem
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,8068 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,4223 Kč - 1,4223 Kč 866 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
Hlava s drážkou
11,1138 Kč - 13,7911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 9580 Skladem
M8
50.0 mm
Hlava s drážkou
10,9743 Kč - 10,9743 Kč 18950 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
10,0122 Kč - 10,0122 Kč 270 Skladem
M8
60.0 mm
Hlava s drážkou
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 6370 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
38,6821 Kč - 38,6821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
80.0 mm
Hlava s drážkou
1,6872 Kč - 1,6872 Kč 21500 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
7,0001 Kč - 7,0001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
6,3168 Kč - 6,3168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,8347 Kč - 3,8347 Kč 9600 Skladem
M8
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 17 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
8,8408 Kč - 8,8408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10039250

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 30.0 mm polypropylen přírodní

10039496

Cenové rozmezí
6,5539 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
7122 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid černá

10039441

Cenové rozmezí
12,1456 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10038499

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10039472

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10038833

Cenové rozmezí
1,4223 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
866 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 25.0 mm polyamid přírodní

10039465

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid černá

10039489

Cenové rozmezí
13,7911 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10039540

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
9580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid černá

10039380

Cenové rozmezí
10,9743 Kč - 10,9743 Kč

Skladové zásoby
18950 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid přírodní

10039557

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 10,0122 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038758

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10038994

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
6370 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10039564

Cenové rozmezí
38,6821 Kč - 38,6821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10038918

Cenové rozmezí
1,6872 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
21500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid černá

10039076

Cenové rozmezí
7,0001 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M8 40.0 mm polyamid přírodní

10039519

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 8.0 mm polyamid přírodní

10039366

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
9600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10039144

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid černá

10039298

Cenové rozmezí
8,8408 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá