Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1157 Kč - 8,1157 Kč | 16400 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 6370 Skladem |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 38,6821 Kč - 38,6821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 9580 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6872 Kč - 1,6872 Kč | 21500 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2786 Kč - 1,2786 Kč | 1094 Skladem |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 15100 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2368 Kč - 1,2368 Kč | 900 Skladem |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2341 Kč - 1,2341 Kč | 500 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | 19476 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,3407 Kč - 5,3407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5757 Kč - 1,5757 Kč | 3900 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,9861 Kč - 6,9861 Kč | 4800 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3984 Kč - 2,496 Kč | 26000 Skladem |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 18400 Skladem |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,4244 Kč - 5,4244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1894 Kč - 1,1894 Kč | 21000 Skladem |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,7709 Kč - 1,7709 Kč | 10350 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 11,5879 Kč - 11,5879 Kč | 3000 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 16760 Skladem |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku