Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
13,9027 Kč - 13,9027 Kč 3500 Skladem
M10
50.0 mm
Hlava s drážkou
11,8667 Kč - 11,8667 Kč 314 Skladem
M12
50.0 mm
Hlava s drážkou
6,4562 Kč - 6,4562 Kč 16000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
19,7454 Kč - 19,7454 Kč 300 Skladem
M10
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,765 Kč - 3,765 Kč 25900 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 16760 Skladem
M2.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
8,3249 Kč - 8,3249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
40.0 mm
Hlava s drážkou
17,2214 Kč - 17,2214 Kč 230 Skladem
M16
50.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 2,9422 Kč 2000 Skladem
M2
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 7600 Skladem
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 37000 Skladem
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 360 Skladem
M3
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,6395 Kč - 3,6395 Kč 10400 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,9283 Kč - 2,9283 Kč 900 Skladem
M5
6.0 mm
Hlava s drážkou
5,3407 Kč - 5,3407 Kč 7100 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
6,1216 Kč - 6,1216 Kč 17900 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
6,4702 Kč - 6,4702 Kč 1725 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 4,03 Kč 9200 Skladem
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10039632

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10039670

Cenové rozmezí
11,8667 Kč - 11,8667 Kč

Skladové zásoby
314 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10038697

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid přírodní

10039755

Cenové rozmezí
19,7454 Kč - 19,7454 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm polypropylen přírodní

10038642

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10038673

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
25900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10039700

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
16760 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M16 40.0 mm polyamid přírodní

10039762

Cenové rozmezí
8,3249 Kč - 8,3249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M16 50.0 mm polyamid přírodní

10039687

Cenové rozmezí
17,2214 Kč - 17,2214 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid přírodní

10039724

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid černá

10038345

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid přírodní

10038420

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10038505

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid černá

10038581

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10038765

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid černá

10038840

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
7100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid černá

10038925

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 6,1216 Kč

Skladové zásoby
17900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid černá

10039007

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
1725 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10039106

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polypropylen přírodní

10039182

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
9200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní