Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
4,3507 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10 mm
Hlava s drážkou
10038659 6,1216 Kč - 6,1216 Kč 1500 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,02 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
11,2253 Kč - 11,2253 Kč 50 Skladem
M10
70.0 mm
Hlava s drážkou
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
10.0 mm
Hlava s drážkou
17,2214 Kč - 17,2214 Kč 230 Skladem
M16
50.0 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
5.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 4,253 Kč 800 Skladem
M2.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 760 Skladem
M2.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
6,4562 Kč - 6,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 2,9422 Kč 2000 Skladem
M2
10.0 mm
Hlava s drážkou
6,4424 Kč - 6,4424 Kč 200 Skladem
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
11,5879 Kč - 11,5879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
40.0 mm
Hlava s drážkou
13,9027 Kč - 13,9027 Kč 250 Skladem
M10
50.0 mm
Hlava s drážkou
2,4542 Kč - 2,4542 Kč 190 Skladem
M3
5.0 mm
Hlava s drážkou
1,3344 Kč - 1,3344 Kč 8000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 3,6395 Kč 100 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,006 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,492 Kč - 1,492 Kč 500 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M5 10 mm polyamid černá

10401170

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    10 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF přírodní

10038659

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 6,1216 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10039595

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm polypropylen přírodní

10038734

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 70.0 mm polyamid přírodní

10039656

Cenové rozmezí
11,2253 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

10039731

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M16 50.0 mm polyamid přírodní

10039687

Cenové rozmezí
17,2214 Kč - 17,2214 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10038307


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10039694

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10039700

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
760 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF přírodní

10038697

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid přírodní

10039724

Cenové rozmezí
2,9422 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10039748

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 40.0 mm polypropylen přírodní

10039625

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10039632

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid přírodní

10039717

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10038666

Cenové rozmezí
1,3344 Kč - 1,3344 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10038635

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M10 30.0 mm polyamid přírodní

10039601

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 16.0 mm polypropylen přírodní

10038642

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní