Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
8,6734 Kč - 8,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
11,1556 Kč - 11,1556 Kč 200 Skladem
M10
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,3845 Kč - 2,3845 Kč 1600 Skladem
M4
25.0 mm
Hlava s drážkou
11,8667 Kč - 11,8667 Kč 314 Skladem
M12
50.0 mm
Hlava s drážkou
10,4583 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,765 Kč - 3,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
8,3249 Kč - 8,3249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,7709 Kč - 1,7709 Kč 1050 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
10,5559 Kč - 10,5559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Hlava s drážkou
19,7454 Kč - 19,7454 Kč 300 Skladem
M10
16.0 mm
Hlava s drážkou
19,8709 Kč - 35,0705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
70.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 4,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,8865 Kč - 4,002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
5,6753 Kč - 7,8647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
8,5061 Kč - 13,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 4,0857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,5618 Kč - 2,6774 Kč 900 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF přírodní

10038741

Cenové rozmezí
8,6734 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid přírodní

10039618

Cenové rozmezí
11,1556 Kč - 11,1556 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10038703

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10039670

Cenové rozmezí
11,8667 Kč - 11,8667 Kč

Skladové zásoby
314 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M12 40.0 mm polyamid přírodní

10039663

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 10,4583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10038673

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M16 40.0 mm polyamid přírodní

10039762

Cenové rozmezí
8,3249 Kč - 8,3249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 20.0 mm polypropylen přírodní

10038680

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10039649

Cenové rozmezí
10,5559 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid přírodní

10039755

Cenové rozmezí
19,7454 Kč - 19,7454 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10401606

Cenové rozmezí
35,0705 Kč - 19,8709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polypropylen přírodní

10401927

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10400906

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10400920

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10401064

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10401316

Cenové rozmezí
7,8647 Kč - 5,6753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10401194

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10401446

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 8,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10401071

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polypropylen přírodní

10401842

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní