Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3128 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8267 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,2572 Kč - 19,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4223 Kč - 1,9941 Kč | 500 Skladem |
M3
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 3,1235 Kč | 250 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4642 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,4901 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4025 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1288 Kč - 12,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1235 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1475 Kč - 3,3885 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1136 Kč - 5,285 Kč | 500 Skladem |
M4
|
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 14,1815 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2471 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,8507 Kč - 19,2155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2815 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 1300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,034 Kč - 9,2033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1096 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku