Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4223 Kč - 1,9941 Kč | 500 Skladem |
M3
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,253 Kč - 7,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,4025 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,3071 Kč - 31,5425 Kč | 200 Skladem |
M8
|
přírodní
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 1300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9661 Kč - 3,1235 Kč | 250 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4642 Kč - 2,0359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,747 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8427 Kč - 10,6815 Kč | 280 Skladem |
M6
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
14,1815 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,1288 Kč - 12,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,1235 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,2471 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,1096 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8267 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6175 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,5279 Kč - 6,4144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,6674 Kč - 5,0758 Kč | 250 Skladem |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9243 Kč - 3,0399 Kč | 750 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku