Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9243 Kč - 3,0399 Kč | 750 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,8507 Kč - 19,2155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0399 Kč - 4,8108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8267 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,253 Kč - 7,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1475 Kč - 3,3885 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
Chrom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1288 Kč - 12,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1136 Kč - 5,285 Kč | 500 Skladem |
M4
|
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,747 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1235 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 14,1815 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,3008 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6674 Kč - 5,0758 Kč | 250 Skladem |
M2.5
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,492 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2815 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,8427 Kč - 10,6815 Kč | 280 Skladem |
M6
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7192 Kč - 3,7928 Kč | 1300 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,3128 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2471 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 25,8671 Kč - 65,5812 Kč | 25 Skladem |
M10
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku