Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5279 Kč - 6,4144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4901 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,2471 Kč - 15,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,4523 Kč - 9,9284 Kč | 200 Skladem |
M6
|
přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
27,1639 Kč - 68,8999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8427 Kč - 10,6815 Kč | 280 Skladem |
M6
|
přírodní
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,1235 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,1096 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8567 Kč - 14,3768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,747 Kč - 4,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,2815 Kč - 1,7849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
Chrom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8267 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,1288 Kč - 12,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Chrom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
25,8671 Kč - 65,5812 Kč | 25 Skladem |
M10
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,3128 Kč - 9,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
12,2572 Kč - 19,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,8009 Kč - 8,0459 Kč | 200 Skladem |
M5
|
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
7,8507 Kč - 19,2155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Chrom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6339 Kč - 2,0173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7779 Kč - 1,7779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Chrom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku