Menu Vyhledávání

Šrouby samořezné – s půlkulatou hlavou

Skladem

Samořezné šrouby s půlkulatou hlavou lze upevnit pomocí křížového šroubováku a jsou ideální ke spojování tenkých plechů. Vyrobeno z polyftalamidu (PPA) se 45 % skelného vlákna, černý povrch.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Délka závitu Koupit
2300 Skladem
4.8 mm
PPA
38.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
PPA
19.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
PPA
19.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
PPA
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
PPA
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
PPA
25.0 mm
70 Skladem
4.2 mm
PPA
13.0 mm
500 Skladem
3.5 mm
PPA
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
PPA
19.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
PPA
9.5 mm
9000 Skladem
3.5 mm
PPA
9.5 mm
1200 Skladem
4.8 mm
PPA
9.5 mm
900 Skladem
6.3 mm
PPA
19.0 mm
1000 Skladem
3.5 mm
PPA
6.5 mm
80 Skladem
4.8 mm
PPA
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
PPA
13.0 mm
100 Skladem
3.5 mm
PPA
16.0 mm
7289 Skladem
6.3 mm
PPA
25.0 mm
17300 Skladem
4.8 mm
PPA
16.0 mm
80 Skladem
8.0 mm
PPA
50.0 mm
  • z/ze 2
Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 38.0 mm PPA černá

10376744


Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    38.0 mm
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 5.5 mm 19.0 mm PPA černá

10376751


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 6.3 mm 19.0 mm PPA černá

10376775


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    6.3 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 16.0 mm PPA černá

10376713


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 13.0 mm PPA černá

10376669


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 6.3 mm 25.0 mm PPA černá

10376782


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    6.3 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.2 mm 13.0 mm PPA černá

10376690


Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 9.5 mm PPA černá

10376652


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 19.0 mm PPA černá

10376720


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.2 mm 9.5 mm PPA černá

10376683


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 9.5 mm PPA

10105474


Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 9.5 mm PPA

10105535


Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    9.5 mm
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 6.3 mm 19.0 mm PPA

10105610


Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    6.3 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 6.5 mm PPA

10105467


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 13.0 mm PPA

10105481


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 16.0 mm PPA

10105498


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    3.5 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 6.3 mm 25.0 mm PPA

10105627


Skladové zásoby
7289 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    6.3 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 16.0 mm PPA

10105559


Skladové zásoby
17300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Vrut do plechu Drážka křížová 8.0 mm 50.0 mm PPA

10105634


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm